AVENTICS™ Unidade de fixação, Série HU1 0821401167

Product Description

HU1-050-AL-AN-BK

Função
Retenção com mordentes
Função
reter: força de mola, soltar: ar comprimido
Ø De pistão
50 mm
Ø adequado para a haste do pistão
20 mm
Extensão de hastes do pistão
57 mm
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Pressão de afrouxamento min.
4 bar
Pressão de afrouxamento máx.
8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Força de retenção estática
1600 N
Peso
0.57 kg
Caixa
Alumínio