AVENTICS-1670208000

AVENTICS™ Cilindro de tirante ISO 6431, Série 167 1670208000

Product Description

167-DA-025-0080-DM00SCWS0S

Normas
ISO 6431
Ø De pistão
25 mm
Curso
80 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão com ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
8 bar
Força de pistão em retração
230 N
Força de pistão em extensão
300 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 1/8
Rosca de biela do pistão
M10x1,25
Comprimento de amortecimento
11 mm
Energia de amortecimento
2.3 J
Peso 0 mm curso
0.27 kg
Peso +10 mm curso
0.018 kg
Curso máx.
1500 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C

Características

  • Ø 25 mm a 100 mm
  • Curso máx.: 1.500 mm
  • Para frequências de curso elevado e aplicações de polia
  • bujão com porca de tubo / rosca externa

Documentação e desenhos