Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1820712006

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR 1820712006

Product Description

TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100

Ø externo
6 mm
Raio de flexão mín. 20°C
18 mm
Grossura das paredes
1.05 mm
Cor
Natural
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C
10 bar
Unidade de fornecimento
100 m
Peso por metro
0.02 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentação e desenhos