AVENTICS-1820712007

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR 1820712007

Product Description

TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100

Ø externo
4 mm
Raio de flexão mín. 20°C
12 mm
Grossura das paredes
0.75 mm
Cor
Natural
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C
10 bar
Unidade de fornecimento
100 m
Peso por metro
0.009 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentação e desenhos