AVENTICS-1820712017

AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PUR 1820712017

Product Description

TU1-S-PUR-012-0150-BK-0100

Ø externo
12 mm
Raio de flexão mín. 20°C
55 mm
Grossura das paredes
1.5 mm
Cor
Preto
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C
10 bar
Unidade de fornecimento
100 m
Peso por metro
0.06 kg
Material
poliéster-poliuretano

Documentação e desenhos