AVENTICS-1821332027

AVENTICS™ Fixação por pé MS3, Série CM1 1821332027

Product Description

CM1-MS3-020/025-M2-A

Normatização
ISO 6432
Diâmetro do pistão
20 mm, 25 mm
Material de caixa
Aço

Documentação e desenhos