Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1822124000

AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124000

Product Description

CM2-AP6-M4-M2-A

Para a série
com flange, para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para a série
MNI, SSI
Tamanho da rosca
M4
Mancal articulado-Ø
5 mm
Peso
0.02 kg
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado

Documentação e desenhos