AVENTICS-1822124005

AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124005

Product Description

CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Para a série
com flange, para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para a série
PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Tamanho da rosca
M16x1,5
Mancal articulado-Ø
16 mm
Peso
0.21 kg
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado

Documentação e desenhos