AVENTICS™ Cabeçote articulado AP6, série CM2 1822124013

Product Description

CM2-AP6-M27X2-M2-A

Para a série
com flange, para montagem em cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para a série
PRA, TRB, 167, CVI
Tamanho da rosca
M27x2
Mancal articulado-Ø
30 mm
Peso
1.17 kg
Material de caixa
Aço
Superfície Caixa
zincado