AVENTICS-1823340000

AVENTICS™ Série NU2 1823340000

Product Description

NU2-S-RNU-DA08

Tipo de rosca
porca de retenção
Tipo
NU2-S-RNU
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidade de fornecimento
50 Peça
Peso
0.006 kg
Material de caixa
Latão

Documentação e desenhos