AVENTICS-1823390042

AVENTICS™ Conexão em cruz 1823390042

Product Description

G1/4

Conexão G
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
2 Peça
Peso
0.047 kg
Material de caixa
Alumínio

Documentação e desenhos