AVENTICS-1823390045

AVENTICS™ Conexão múltipla 1823390045

Product Description

G1/8

Conexão G
G 1/8
Conexão R
M5
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.046 kg
Material de caixa
Alumínio