AVENTICS-1823390046

AVENTICS™ Conexão múltipla 1823390046

Product Description

G3/8

Conexão G
G 3/8
Conexão R
G 1/8
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.15 kg
Material de caixa
Alumínio