AVENTICS-1823391001

AVENTICS™ Série NU2 1823391001

Product Description

NU2-S-RW1-G018-DI06

Tipo de rosca
união orientável angular simples
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D
Ø 6
Tipo
NU2-S-RW1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.036 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Polivinil clorido

Documentação e desenhos