AVENTICS-1823391037

AVENTICS™ Série NU1 1823391037

Product Description

NU1-S-RPN-G018-DI04

Tipo de rosca
União reta
Conexão G
G 1/8
Conexão D
Ø 4
Tipo
NU1-S-RPN
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Peso
0.004 kg
Material de caixa
Polioximetileno