AVENTICS-1823391047

AVENTICS™ Distribuidor orientável angular 1823391047

Product Description

COUDE 18

Conexão G
G 1/8
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.015 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Polivinil clorido
Material de parafusos
Latão

Documentação e desenhos