AVENTICS-1823391048

AVENTICS™ Distribuidor orientável angular 1823391048

Product Description

G1/4

Conexão G
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.02 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Polivinil clorido
Material de parafusos
Latão