AVENTICS-1823391300

AVENTICS™ Niple de redução 1823391300

Product Description

FPT-S-RDZ-G012-G014

Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Conexão D
G 1/4
Tipo
FPT-S-RDZ
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
60 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Material
Latão
Material de vedações
Polivinil clorido

Documentação e desenhos