AVENTICS-1823462032

AVENTICS™ Parafuso obturador, vedação plana 1823462032

Product Description

FPT-S-RBI-G034

Conexão G
G 3/4
Tipo
FPT-S-RBI
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Material
Aço
Material de vedações
Polivinil clorido

Documentação e desenhos