AVENTICS-1825805275

AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 1825805275

Product Description

CM1-AB7-032-M1-A

Versão
Adequado para aplicações robustas de engenharia mecânica, com mancal rígido
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
32 mm
Mancal articulado-Ø
10 mm
Material de caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusos
aço zincado

Documentação e desenhos