AVENTICS™ Placa cega 1825A00085

Product Description

ABDECKPLATTE .

Modelo
Placa cega
Tipo
Placa cega, com jogo de vedação, 1x parafusos de fixação
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
parafuso de fixação
fenda em cruz DIN EN ISO 4757-Z1
Torque de aperto para parafusos de fixação
1.1 Nm
Peso
0.093 kg