AVENTICS-1827000002

AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000002

Product Description

G3/8

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
G 3/8
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Nível de pressão sonora
84 dB
Fluxo nominal Qn
6554 l/min
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.05 kg
Material do silenciador
bronze sintetizado
Material rosca
Latão

Documentação e desenhos