AVENTICS-1827000005

AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000005

Product Description

G1

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
G 1
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Nível de pressão sonora
102 dB
Fluxo nominal Qn
12848 l/min
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.18 kg
Material do silenciador
bronze sintetizado
Material rosca
Latão

Documentação e desenhos