AVENTICS-1827001019

AVENTICS™ Fixação por pé MS9, Série CM1 1827001019

Product Description

CM1-MS9-040-M2-A

Versão
modelo longo
Diâmetro do pistão
40 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos