AVENTICS-1827001294

AVENTICS™ Munhão traseiro MP2-HD, Série CM1 1827001294

Product Description

CM1-MP2-100-FO-AL-ISO15552

Versão
Adequado para aplicações robustas de engenharia mecânica
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
100 mm
Mancal articulado-Ø
20 mm
Material de caixa
Alumínio
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos