AVENTICS-1827001607

AVENTICS™ Mancal AT4, Série CM1 1827001607

Product Description

CM1-AT4-160/200-M1-A

Versão
para fixação de munhão orientável MT4, MT5, MT6
Para a série
ITS
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
160 mm, 200 mm
Mancal articulado-Ø
32 mm
Lote de fornecimento
2 Peça
Material de caixa
Aço
Material bucha guia
bronze sintetizado