AVENTICS-1834484051

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484051

Product Description

CON-VP-F_BI-2+E-SCREW

Tipo de conexão
Parafusos
Norma conexão elétrica
Padrão industrial
Blindagem
não blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corrente, máx.
10 A
ocupação de contato
2+E
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
Forma B industrial
Número de polos
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Peso
0.02 kg
Material de vedações
borracha natural / borracha de butadieno
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc

Características

  • Conectores de plugue de válvula para automontagem
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos