Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1834484155

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484155

Product Description

CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-5000-PVC-OW-3

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
24 V DC
Tensão de operação CC, máx.
24 V AC
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
formato B
Conexão elétrica 1
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2
De 3 pinos
ocupação de contato
2+E
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
5 m
Tipo de proteção
IP67
cablagem de proteção
Diodo Z
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Corrente, máx.
10 A
com LED
amarelo
Seção transversal de fio
0.75 mm²
Cabo-Ø
5.9 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Peso
0.31 kg
Material de vedações
borracha natural / borracha de butadieno

Características

  • Conector de plugue de válvula com cabo conectado
  • Forma A EN 175301-803
  • Forma B ISO 6952 e B industrial
  • Forma C ISO 15217 e C industrial
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos