AVENTICS-240-241

AVENTICS™ G3 Subbus módulo 240-241

Product Description

G3 SUB-BUS VLV MODULE

Nota
Conector de alimentação de tensão 7/8", 4 pinos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número de posições de válvula máx.
32
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / 10%
Consumo de corrente eletrônica
0.03 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
corrente residual para válvulas
4 AM
Tipo de proteção
IP65
Diagnóstico
Subtensão
Extensão de módulo I/O máx.
15
Conexão elétrica tipo
7/8″, Conector, De 4 pinos
Peso
0.235 kg
Material de caixa
tereftalato de polietileno

Documentação e desenhos