Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-2705070300

AVENTICS™ Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK 2705070300

Product Description

RAK-07S-0180

Conexão de ar comprimido
G 1/4
Modelo de módulo giratório
Acionamento de palhetas giratórias, com efeito duplo
Tipo de eixo
unilateral
tamanho
RAK - 7S
Modelo
Palheta simples
Diâmetro do eixo
17 mm
Torque teórico com
6 bar
Tempo mín. de giro
0.24 s
Frequência máxima de operação
80
Volume interno
146 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.
88.2 N
Carga radial de mancal máx. perm.
1176 N
Rotação teórica
18 Nm
Energia cinética admissível
0.225 J
Precisão de repetibilidade
3 °
Ângulo de rotação max.
180 °
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Torque: 0,15 a 147 Nm
  • Ângulo de rotação de 90 a 180°
  • Acionador de asa giratório
  • Amortecimento: elástico
  • Também disponível com ângulo de rotação ajustável e amortecimento hidráulico

Documentação e desenhos