AVENTICS-2705081100

AVENTICS™ Acionamento de palhetas giratórias, Série RAK 2705081100

Product Description

RAK-08D-0090

Conexão de ar comprimido
G 3/8
Modelo de módulo giratório
Acionamento de palhetas giratórias, com efeito duplo
Tipo de eixo
unilateral
tamanho
RAK - 8D
Modelo
Palheta dupla
Diâmetro do eixo
25 mm
Torque teórico com
6 bar
Tempo mín. de giro
0.16 s
Frequência máxima de operação
90
Volume interno
244 cm³
Carga axial do mancal máx. perm.
147 N
Carga radial de mancal máx. perm.
1960 N
Rotação teórica
83 Nm
Energia cinética admissível
1.08 J
Precisão de repetibilidade
3 °
Ângulo de rotação max.
90 °
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Torque: 0,15 a 147 Nm
  • Ângulo de rotação de 90 a 180°
  • Acionador de asa giratório
  • Amortecimento: elástico
  • Também disponível com ângulo de rotação ajustável e amortecimento hidráulico