AVENTICS-2992344150

AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série 344 2992344150

Product Description

344/150 ACID PROOF(G 1)

Conexão 1
G 1
Fluxo nominal Qn 2 para 1
16000 l/min
Valor condutor do fluxo C
32.5 l/(s*bar)
Fluido
Óleo, Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Peso
3.6 kg
Material de caixa
Aço inoxidável
Material de vedações
Borracha fluorada

Características

  • Qn = 280 l/min a 16.000 l/min

Documentação e desenhos