AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 3008010180

Product Description

M24X2 CYLINDER 102

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
102
Diâmetro do pistão
80 mm
Tamanho da rosca
M24x2
Peso
0.04 kg
Material de caixa
Aço