AVENTICS-3531060010

AVENTICS™ Conexão de rotativa 3531060010

Product Description

NW6/8, 400U/MIN

número de linhas comandadas
2
Conexão de rotativa
Ø6 / Ø8
Número de rotações máx.
400 1/min
Conexão de ar comprimido
M14x1,5
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
40 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de rotações máx.
400 1/min
Peso
1.5 kg

Documentação e desenhos