AVENTICS-3531070000

AVENTICS™ Conexão de rotativa 3531070000

Product Description

NW12, 700-1000U/MIN

número de linhas comandadas
1
Conexão de rotativa
M22x1,5, direita
Número de rotações máx.
1000 1/min
Conexão de ar comprimido
M22x1,5
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
40 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de rotações máx.
1000 1/min
Peso
0.7 kg