AVENTICS-35500334

AVENTICS™ Placa básica, Série 335 35500334

Product Description

SUBBASE-MINI-520-2-4-G018-1-3-5-G014-3 POS

Modelo
Placa básica
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Conexão exaustão de ar
G 1/4
Lote de fornecimento
As placas de base múltiplas são fornecidas com parafusos e juntas para a montagem de válvulas, bem como 3 obturadores para as conexões 1/3/5.
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Número de posições de válvula máx.
3
Peso
0.195 kg
Material placa básica
Alumínio
Material de vedações
borracha natural / borracha de butadieno

Documentação e desenhos