AVENTICS-35500344

AVENTICS™ Placa básica, Série 335 35500344

Product Description

SUBBASE-MINI-521-2-4-G014-1-3-5-G038-4 POS

Modelo
Placa básica
Conexão de ar comprimido entrada
G 3/8
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Conexão exaustão de ar
G 3/8
Lote de fornecimento
As placas de base múltiplas são fornecidas com parafusos e juntas para a montagem de válvulas, bem como 3 obturadores para as conexões 1/3/5.
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Número de posições de válvula máx.
4
Peso
0.485 kg
Material placa básica
Alumínio
Material de vedações
borracha natural / borracha de butadieno