AVENTICS-5632310000

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 563 5632310000

Product Description

V563-3/2NC-SR-30BAR

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
30 bar
Nota
As válvulas podem ser usadas na função "normalmente ventilada" (Normally Closed/NC) com uma pressão máxima de operação de 30 bar ou na função "normalmente ventilada" (Normally Open/NO) com uma pressão máxima de operação de 10 bar.
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Pressão de comando mín.
5.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
0.3 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol, Borracha fluorada

Características

  • Caixa resistente em alumínio
  • Montagem em bloco
  • Adequadas para taxa de vazão e pressão de trabalho elevadas
  • Ideal para ambientes adversos
  • Temperatura de aplicação de até 120 °C para versões com operação pneumática

Documentação e desenhos