AVENTICS-5632510000

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 563 5632510000

Product Description

V563-3/2NC-SR-HIGH_TEMPERATURE

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
120 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Peso
0.3 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol, Borracha fluorada

Características

  • Caixa resistente em alumínio
  • Montagem em bloco
  • Adequadas para taxa de vazão e pressão de trabalho elevadas
  • Ideal para ambientes adversos
  • Temperatura de aplicação de até 120 °C para versões com operação pneumática

Documentação e desenhos