AVENTICS-5633011310

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 563 5633011310

Product Description

563-301-3/2-G1/4-230AC

Características

  • Caixa resistente em alumínio
  • Montagem em bloco
  • Adequadas para taxa de vazão e pressão de trabalho elevadas
  • Ideal para ambientes adversos
  • Temperatura de aplicação de até 120 °C para versões com operação pneumática
acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1350 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NO/NC
Pressão de operação mín.
3.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
Forma B industrial
Comando piloto
interno, externo
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Tipo de conexão
conexão de placa
Pressão de comando mín.
3.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4

Documentação e desenhos