AVENTICS-5724990220

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 490 5724990220

Product Description

V490-3/2NC-024DC-ND1,2

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
50 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC
conexão de ar comprimido saída
Ø 4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
- 5% / +10%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados

Documentação e desenhos