Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5727400220

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 740 5727400220

Product Description

V740-5/2AR-024DC-07

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
700 l/min
Princípio de comutação
5/2
conexão de ar comprimido saída
Ø 8x1
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
não retentor, retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de construção válvula
Válvula de assento de membrana
Conector de encaixe de válvula
com conector de encaixe de válvula
Estrangulador
com estrangulador
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
com reposicionamento com mola pneumática
Princípio↩de bloqueio
Princípio de arruela, Princípio de placas básicas 1x
bloqueável
bloqueável
Resistência à temperatura
-25 °C resistente◡ao◡frio
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX

Documentação e desenhos