AVENTICS-5728400410

AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 840 5728400410

Product Description

V840-4/2OC-DI04-012DC-03

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
200 l/min
Princípio de comutação
4/2
conexão de ar comprimido saída
Ø 6x1
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de acionamento DC
12 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato C
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Largura da válvula piloto
22,5 mm
Tipo de construção válvula
Válvula de assento de membrana
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
com reposicionamento com mola pneumática
Pressão de comando mín.
1.5 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX