AVENTICS-5728409980

AVENTICS™ Válvula direcional 4/2, Série 840 5728409980

Product Description

V840-4/2OC-D014-024DC-03-MODI-USA

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
4/2, com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Acionamento manual auxiliar
retentor
Comando piloto
interno
Fluxo nominal Qn
200 l/min
conexão de ar comprimido saída
1/4″
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato C
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
22,5 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC
1.6 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
17 ms
Tempo tip. de desligamento
19 ms
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.104 kg
Material de caixa
Polioximetileno

Características

  • Invólucro resistente em polímero
  • Adequada para todas as qualidades de ar
  • Para repetibilidade alta consistente
  • Opções de montagem em placa de base e montagem em bloco
  • Também disponíveis versões com bobinas UL e ATEX

Documentação e desenhos