AVENTICS-5790200220

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5790200220

Product Description

V579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-RV1

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
50 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC
conexão de ar comprimido saída
Ø 6x1
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
7 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
ISO 15217, formato C
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Princípio↩de bloqueio
Válvula de entrada
bloqueável
bloqueável
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados