AVENTICS-5790410720

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5790410720

Product Description

V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV1-USA-LED

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
520 l/min
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NA
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Acionamento manual auxiliar
retentor
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
interno
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Princípio↩de bloqueio
Válvula de entrada
bloqueável
bloqueável
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
18 ms

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados

Documentação e desenhos