AVENTICS-5790420310

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5790420310

Product Description

V579-3/2NO-D014-012DC-04-RV1-USA-EXT

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NA
conexão de ar comprimido saída
Ø 1/4″
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de acionamento DC
12 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Comando piloto
externo
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Princípio↩de bloqueio
Válvula de entrada
bloqueável
bloqueável
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 1/4″

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados

Documentação e desenhos