AVENTICS-5790475780

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série 579 5790475780

Product Description

V579-3/2NC-D014-230AC-04-RV1-USA-EXT-LED

acionamento
elétrico
Princípio de comutação
3/2
Modelo
NC
conexão de ar comprimido saída
Ø 1/4″
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão de operação AC
230 V
Tensão de operação AC
230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-15% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-15% / +10%
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Conector de encaixe de válvula
sem conector de encaixe de válvula
Princípio↩de bloqueio
Válvula de entrada
bloqueável
bloqueável
Pressão de comando mín.
2 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Conexões integradas
  • Montagens individuais ou em bloco disponíveis
  • Ampla faixa de tensões
  • Série adequada para ambientes empoeirados

Documentação e desenhos