AVENTICS-7320300000

AVENTICS™ Ventosa plana, Série FSR 7320300000

Product Description

FSR-30,0-CR-M005-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexão de ar comprimido
M5
Diâmetro externo
30 mm
Força de retenção
16 N
Volume
2.5 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
50 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
105 mm³
Rigidez segundo a norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
Rosca interna
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
borracha de cloropreno
Peso
0.01 kg

Características

  • Resistente ao calor