AVENTICS-7471315415

AVENTICS™ Cilindro de tirante, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471315415

Product Description

C12P-160-0250-21101MA11G00-M00-000-0000

Normas
CNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão
160 mm
Curso
250 mm
Princípio de ação
com efeito duplo
Amortecimento
Amortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticos
Pistão sem ímã
Exigências ambientais
Padrão industrial
Haste do pistão
unilateral
Separador
Separador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em retração
11875 N
Força de pistão em extensão
12667 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Conexões
G 3/4
Rosca de biela do pistão
M36x2
Peso 0 mm curso
11.6 kg
Peso +10 mm curso
0.352 kg
Curso máx.
2600 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
50 µm

Características

  • CNOMO NFE 49-001
  • De acordo com NFE 49-001
  • Ø 25 mm a 200 mm
  • Curso máx.: 90,551 pol.
  • Design robusto
  • Opcional: haste de pistão passante, resistente ao calor

Documentação e desenhos